Publicar produtos
Agami 1162B
Agami 1162B
Agami 1162B

    Agami 1162B

    Traduzido por Google,

    Banqueta estofada com estrutura de madeira de 4 pés

    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaagami-1162B
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de produtoset.al
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-02
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)35.8
    • Largura (polegadas)18.5
    • Profundidade (polegadas)20.1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioEstofo
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Lbs)15.87
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 DescriçãoStools
    • Código CSI MasterFormat 201412 54 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
    • Número OmniClass23-21 21 33 11
    • Título OmniclassCommercial Bar Stools

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States