Publicar produtos
Archal XL 5.2
Archal XL 5.2
Archal XL 5.2
Archal XL 5.2

    Archal XL 5.2

    Traduzido por Google,

    Poltrona de conferência em uma base giratória de 360° revestida a pó ou de alumínio polido com rodízios. Totalmente estofado com detalhes acolchoados. Uma largura de assento mais generosa, apoios de braços mais largos e estofamento extra para maior conforto. Archal XL constitui mais um elogio à família Archal. Levando o toque de elegância característico dos Lammhults com o máximo de habilidade, o Archal XL é verdadeiramente XL – disponível nas versões Lounge ou Conference.

    Especificação
    • Archal XL is available fully upholstered quilted, with or without armrests, in two different styles: a 5-feet swivel base version witch casters, and a 5-feet swivel base version with glides. Conference version comes with a height adjustable frame. All frames in the same graphic, stylish Archal design.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaarchal-xl-5-2
    • Familia de productoInspec
    • Grupo de produtosLammhults Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-23
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)48
    • Largura (polegadas)26.4
    • Profundidade (polegadas)26.4
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioEstofo
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Lbs)50.71
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniclassResidential Chairs
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States