Publicar produtos
Aria 412.12
Aria 412.12
Aria 412.12

    Aria 412.12

    Traduzido por Google,

    Poltrona estofada com estrutura em aço.

    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAria-412-12
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de produtosTonon Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-16
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)29.9
    • Largura (polegadas)45.3
    • Profundidade (polegadas)31.5
    Relacionado
    • Material principalEstofo
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Lbs)66.14
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas
    • Código CSI MasterFormat 201412 58 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Couches and Loveseats
    • Número OmniClass23-21 23 13 15
    • Título OmniclassResidential Sofas
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings