Publicar produtos
Aryn Max 1.5
Aryn Max 1.5
Aryn Max 1.5
Aryn Max 1.5

    Aryn Max 1.5

    Traduzido por Google,

    Cadeira empilhável com assento e encosto totalmente estofados e base de 4 pernas em tubo de aço. Certificação Greenguard.

    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaryn-max-1-5
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de produtosInclass Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-16
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)31.1
    • Largura (polegadas)20.5
    • Profundidade (polegadas)20.9
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioEstofo
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Lbs)14.33
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniclassResidential Chairs

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States