Publicar produtos
Cajal 7.2
Cajal 7.2
Cajal 7.2
Cajal 7.2

    Cajal 7.2

    Traduzido por Google,

    Sofá estofado de molas ensacadas com contraplacado em espuma de poliuretano moldada altamente resiliente em tubos de aço revestidos a pó ou cromados. A coleção de assentos Cajal celebra a clareza modernista da estrutura, com destaque para sua moldura exposta. Gunilla Allard explica que o tubo de aço visível em seu design envolve as costas, “como um traço de uma caneta ou um lápis cajal”.

    Especificação
    • Available as a small or large sofa, and an easy chair, Cajal emphasizes comfort, with added support for the lower back. Parallel seams on the sofa back add rhythm and character. Combining monochrome or contrasting upholstery and colorful powder coated or chromed steel tubing colors offers a wide range of style expressions.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacajal-7-2
    • Familia de productoInspec
    • Grupo de produtosLammhults Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-23
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)30.3
    • Largura (polegadas)78.7
    • Profundidade (polegadas)25.6
    Relacionado
    • Material principalEstofo
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Lbs)182.98
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Número OmniClass23-21 23 13 15
    • Título OmniclassResidential Sofas
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States