Publicar produtos
campus 1.1 Chair
campus 1.1 Chair
campus 1.1 Chair
campus 1.1 Chair
campus 1.1 Chair
campus 1.1 Chair

    campus 1.1 Chair

    Traduzido por Google,

    UMA ÚNICA TOTALIDADE DE DESIGN

    Cadeira com assento e encosto em freixo ou carvalho sobre estrutura em aço revestido a pó ou cromado.

    Sobre

    A cadeira Campus foi lançada em 1992 e se tornou um sucesso instantâneo. O resumo do projeto era claro: criar uma cadeira funcional de volume acessível para o mercado internacional de contratos. A resposta foi Campus.

    Variantes


    Disponível como cadeira e poltrona, o Campus vem em várias variantes, com quatro pernas ou base de trenó. Assento e encosto em folheado, alt. assento/assento e encosto estofados. Pilhas do campus; Links de campus; O campus pode ser gerenciado facilmente com seu carrinho. O Campus complementa as configurações de conferências, escritórios, institucionais e residenciais com seu estilo silencioso e capaz.

    Especificação
    • Campus chair /armchair
      Frame of Ø16 mm powder coated or chromium plated steel tubing. Seat, back and arms of natural ash, birch, oak or walnut alt. stained birch. Stained ash on request. Upholstered seat alt. completely upholstered in fabric or leather. Optional: Armrests in steel-reinforced black polyurethane. Stackable and linkable.

      Campus chair sled base/armchair sled base
      Sled base of Ø11 mm powder coated or chromium plated solid steel. Glides. Seat and back of natural ash, birch, oak or walnut alt. stained. Stained ash on request. Armrests of white, light grey, grey, black, orange, red, blue green or blue polyamide. Upholstered seat alt. completely upholstered in fabric or leather. Stackable and linkable.

      Weight
      Campus chair/armchair - Weight: 4,8/5,2 kg
      Campus chair sled base/armchair sled base - Weight: 5.1/5.6 kg

      Accessories
      Rubber glides
      Felt glides
      Teflon glides
      Chair hanging device
      Linking device Quick Lock 24 cm/28 cm
      Trolley

      Accessories only for Campus armchair
      32x25 cm Laptop work surface right and/or left incl. polyurethane arms.
      Ø28 cm writing tablet right or left incl. black polyurethane arms
      Linking device of metal for chair with work surface /writing tablet.

      inspec / Sandler Code:  CAMPUS-1.1-CHR-OAK

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacampus-1-1-chair
    • Familia de productoInspec
    • Grupo de produtosLammhults Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniclassResidential Chairs
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings