Publicar produtos
Wudi 5.11
Wudi 5.11
Wudi 5.11
Wudi 5.11

    Wudi 5.11

    5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Poltrona estofada com estrutura em carvalho maciço. Escolha um tecido padrão tanto para o assento quanto para o suporte do encosto correspondente

    Especificação
    • Wudi is a collection of armchairs, benches and side tables for lounge areas that combine tradition and modernity through the use of wood. The armchair is a timeless and comfortable design, characterized by its expressive armrests. A backrest supported by a fabric stretched like a sail contributes to the light and relaxed spirit of the piece. The rounded solid wood structure radiates warmth and softens its image, while the upholstery and high-quality details lend it great elegance. The collection is completed with original upholstered benches and side tables that can be easily integrated into multiple spaces.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawudi-5-11
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de produtosInclass Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-10
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)29.3
    • Largura (polegadas)29.7
    • Profundidade (polegadas)30.3
    Relacionado
    • Material principalCarvalho
    • Material secundárioEstofo
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Lbs)24.91
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLounge chairs
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniclassResidential Chairs

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States