Publicar produtos
corso 5.1 Lounge Chair
corso 5.1 Lounge Chair
corso 5.1 Lounge Chair
corso 5.1 Lounge Chair
corso 5.1 Lounge Chair

    corso 5.1 Lounge Chair

    Traduzido por Google,

    CARÁTER EXPRESSIVO COM CONSTRUÇÃO E DESIGN MÍNIMOS

    Espreguiçadeira em estrutura tubular de aço com pernas traseiras arredondadas. Assento e encosto estofados

    Sobre

    A poltrona Corso começou como uma brincadeira com linhas no caderno de desenho do designer Peter Andersson: “As linhas bidimensionais no caderno, que intuitivamente pareciam tão óbvias, foram traduzidas em um loop coeso de tubos de aço” Peter Andersson explica . A simplicidade do design do Corso também se reflete em sua construção eficiente em termos de recursos. A estrutura confere à poltrona um efeito macio e resiliente, tanto pela forma quanto pela construção, enquanto o design também utiliza uma quantidade mínima de estofamento, sem comprometer o conforto. Materiais naturais e duráveis são usados para prolongar o ciclo de vida do produto e são facilmente desmontados para substituição ou reciclagem.

    Variantes

    Corso está disponível em opções de cor preta ou natural para estofamento de lona ou couro como padrão, e a estrutura de aço está disponível com revestimento em pó de cromo.

    Especificação
    • Frame of Ø19 mm powder coated or chromed steel tubing. Glides. Supporting fabric of black canvas or natural linen with matching leather details. Seat and back cushion in matching canvas/natural linen or leather with high resilient polyurethane foam.

      Weight
      9.5 kg

      inspec / Sandler Code:  

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacorso-5-1-lounge-chair
    • Familia de productoInspec
    • Grupo de produtosLammhults Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEstofo
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLounge chairs
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniclassResidential Chairs
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings