Publicar produtos
Cosmo 1502
Cosmo 1502
Cosmo 1502
Cosmo 1502
Cosmo 1502

    Cosmo 1502

    Traduzido por Google,

    Sofá de três lugares na linha de assentos modulares Cosmo. Estrutura de aço exposta. Assento, encosto e braços estofados. Opção de adicionar outros elementos para formar um sofá secional.

    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCosmo-1502
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de produtoset.al
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-08
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)31.5
    • Largura (polegadas)93.3
    • Profundidade (polegadas)34.6
    Relacionado
    • Material principalEstofo
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Lbs)200.62
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas
    • Código CSI MasterFormat 201412 58 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Couches and Loveseats
    • Número OmniClass23-21 23 13 15
    • Título OmniclassResidential Sofas
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings