Publicar produtos
Damon 7.3a
Damon 7.3a
Damon 7.3a
Damon 7.3a

    Damon 7.3a

    Traduzido por Google,

    Sofá estofado de três lugares com pés de aço ou madeira.

    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDamon-7-3a
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de produtoset.al
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-21
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)34.3
    • Largura (polegadas)76.8
    • Profundidade (polegadas)29.5
    Relacionado
    • Material principalEstofo
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Lbs)87.96
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas
    • Código CSI MasterFormat 201412 58 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Couches and Loveseats
    • Número OmniClass23-21 23 13 15
    • Título OmniclassResidential Sofas
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings