Publicar produtos
ESC0219TA
ESC0219TA
ESC0219TA
ESC0219TA
ESC0219TA

    ESC0219TA

    Traduzido por Google,

    Assento estofado canto direito simples com encosto.47cm x 80cm x 80cm (medida sem base)

    Especificação
    • ESCALAS is a modular collection of sofas and benches designed to inhabit modern lounge spaces and waiting environments. The collection stands out for its elegant, balanced and timeless design. The ESCALAS sofas are built combining different elements such as upholstered seats, with or without backrests, arms of different formats, privacy panels and table tops over horizontal platforms of different sizes. The result is a highly configurable collection that allows to create both traditional sofas or complex modular shapes that will easily fit into the most varied projects and spaces.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaESC0219TA
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de produtosInclass Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-11
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)27.2
    • Largura (polegadas)31.5
    • Profundidade (polegadas)31.5
    Relacionado
    • Material principalEstofo
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Lbs)37.48
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas
    • Código CSI MasterFormat 201412 58 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Couches and Loveseats
    • Número OmniClass23-21 23 13 15
    • Título OmniclassResidential Sofas
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings