Publicar produtos
Filoline 001
Filoline 001

    Filoline 001

    Traduzido por Google,

    Poltrona com estrutura em aço de 4 pés, assento e encosto em Xiloplast (fio de aço plastificado). Adequado para uso externo

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFiloline-001
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de produtoset.al
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)28.7
    • Largura (polegadas)20.9
    • Profundidade (polegadas)22.8
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Lbs)12.13
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniclassResidential Chairs