Publicar produtos
Flat Soft 9w3.02
Flat Soft 9w3.02
Flat Soft 9w3.02
Flat Soft 9w3.02
Flat Soft 9w3.02

    Flat Soft 9w3.02

    Traduzido por Google,

    Cadeira lateral com concha estofada extra acolchoada em uma estrutura fixa de aço lacado preto fosco com deslizamentos Wagner. Os elementos da casca são presos à estrutura com fixações de aço inovadoras

    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaflat-soft-9w3-02
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de produtosTonon Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)32.3
    • Largura (polegadas)24.4
    • Profundidade (polegadas)22
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEstofo
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Lbs)17.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Upholstered Seating
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniclassResidential Chairs