Publicar produtos
flower 9W0.13
flower 9W0.13
flower 9W0.13

    flower 9W0.13

    Traduzido por Google,

    Cadeira lateral estofada sobre base de madeira de 4 pés com mecanismo giratório de 360° sem retorno de memória. Deslizantes Wagner ou PVC disponíveis.

    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaflower-9W0-13
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de produtosTonon Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-16
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)33.5
    • Largura (polegadas)24.8
    • Profundidade (polegadas)22.4
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioEstofo
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Lbs)22.05
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Upholstered Seating
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniclassResidential Chairs