Publicar produtos
Hds Desk 24
Hds Desk 24
Hds Desk 24
Hds Desk 24
Hds Desk 24

    Hds Desk 24

    Traduzido por Google,

    Mesa empilhável de alta densidade HDS com estrutura metálica e tampos em laminado HPL, laminado Fenix ​​ou carvalho natural ou nogueira. A mesa empilha até 30 em um carrinho

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahds-desk-24
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de produtosMilano Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)28.7
    • Largura (polegadas)27.2
    • Profundidade (polegadas)21.3
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Lbs)17.64
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops
    • Código CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Office Tables
    • Número OmniClass23-21 11 11 23
    • Título OmniclassCommercial Desks