Publicar produtos
Luma 5.2

Luma 5.2

Traduzido por Google,

Poltrona totalmente estofada com detalhes em braços de madeira. Somente para uso interno.

Especificação

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaluma-5-2
  • Familia de productoSandler
  • Grupo de produtosMontbel Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-18
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)35.8
  • Largura (polegadas)25.6
  • Profundidade (polegadas)25.6
Relacionado
  • Material principalEstofo
  • Material secundárioCarvão de Faia
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Lbs)33.07
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
  • Classificação IFCMobilia
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
  • Código CSI MasterFormat 201412 54 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
  • Número OmniClass23-21 23 13 11
  • Título OmniclassResidential Chairs
  • Código CSI UniFormat IIE2020
  • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Disponibilidade da região

América do Norte
United States