Publicar produtos
Luma 6.0

Luma 6.0

Traduzido por Google,

Cadeira fácil, totalmente estofada com estrutura em faia. Somente interno.

Especificação

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaluma-6-0
  • Familia de productoSandler
  • Grupo de produtosMontbel Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-22
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)34.4
  • Largura (polegadas)28.7
  • Profundidade (polegadas)29.5
Relacionado
  • Material principalEstofo
  • Material secundárioCarvão de Faia
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Lbs)50.71
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
  • Classificação IFCMobilia
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
  • Código CSI MasterFormat 201412 54 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
  • Número OmniClass23-21 23 13 11
  • Título OmniclassResidential Chairs
  • Código CSI UniFormat IIE2020
  • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Disponibilidade da região

América do Norte
United States