Publicar produtos
Luma 6.4

Luma 6.4

Traduzido por Google,

Poltrona estofada com estrutura em madeira maciça. Há detalhes de tubulação na parte interna e externa dos apoios de braços.

Especificação

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaluma-6-4
  • Familia de productoSandler
  • Grupo de produtosMontbel Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-22
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)33.9
  • Largura (polegadas)29.1
  • Profundidade (polegadas)29.9
Relacionado
  • Material principalEstofo
  • Material secundárioCarvão de Faia
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Lbs)50.71
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
  • Classificação IFCMobilia
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
  • Código CSI MasterFormat 201412 54 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
  • Número OmniClass23-21 23 13 11
  • Título OmniclassResidential Chairs
  • Código CSI UniFormat IIE2020
  • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Disponibilidade da região

América do Norte
United States