Publicar produtos
Mark 7.25
Mark 7.25
Mark 7.25

    Mark 7.25

    Traduzido por Google,

    Sofá grande de dois lugares com braços arredondados característicos. Totalmente estofado, pés cromados.

    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMark-7-25
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de produtosVolare Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-21
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)29.9
    • Largura (polegadas)79.5
    • Profundidade (polegadas)30.1
    Relacionado
    • Material principalEstofo
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Lbs)99.21
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Seating
    • Número OmniClass23-21 23 13 15
    • Título OmniclassResidential Sofas