Publicar produtos
Offset 3.2

Offset 3.2

Traduzido por Google,

Banqueta alta com estrutura em faia e assento estofado.

Especificação

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoffset-3-2
  • Familia de productoSandler
  • Grupo de produtosMontbel Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-01-11
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)41.1
  • Largura (polegadas)20.3
  • Profundidade (polegadas)20.5
Relacionado
  • Material principalCarvão de Faia
  • Material secundárioCarvão de Faia
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Lbs)22.05
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
  • Código CSI MasterFormat 201412 54 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
  • Número OmniClass23-21 23 39 11
  • Título OmniclassResidential Bar Stools