Publicar produtos
Opera 2.1

Opera 2.1

5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,

Cadeira de jantar estofada com braços, detalhe de debrum e estrutura em faia.

Especificação

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaOpera-2-1
  • Familia de productoSandler
  • Grupo de produtosMontbel Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-22
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)34.6
  • Largura (polegadas)23.2
  • Profundidade (polegadas)22.8
Relacionado
  • Material principalCarvão de Faia
  • Material secundárioTecido
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Lbs)15.43
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
  • Código CSI MasterFormat 201412 52 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Chairs
  • Número OmniClass23-21 23 13 11
  • Título OmniclassResidential Chairs
  • Código CSI UniFormat IIE2020
  • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings