Publicar produtos
Opera 4.1

Opera 4.1

Traduzido por Google,

Banqueta estofada com detalhe de debrum e estrutura em faia.
Produzido em altura personalizada de acordo com a especificação do cliente, de 23,5” a 29” de altura do assento

Especificação

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaOpera-4-1
  • Familia de productoSandler
  • Grupo de produtosMontbel Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-22
  • Número de edição1
  • Largura (polegadas)17.3
  • Profundidade (polegadas)21.3
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioEstofo
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Lbs)15.43
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_85
  • Uniclass 2015 DescriçãoStools
  • Código CSI MasterFormat 201412 54 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
  • Número OmniClass23-21 21 33 11
  • Título OmniclassCommercial Bar Stools
  • Código CSI UniFormat IIE2020
  • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings