Publicar produtos
Palm Beach 1.0 NS WCO

Palm Beach 1.0 NS WCO

Traduzido por Google,

Cadeira lateral com estrutura em faia. Assento e encosto estofados com detalhe de recorte nas costas.

Especificação

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPalm_Beach_1-0-NS-WCO
  • Familia de productoSandler
  • Grupo de produtosMontbel Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-19
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)35.4
  • Largura (polegadas)19.7
  • Profundidade (polegadas)22.8
Relacionado
  • Material principalCarvão de Faia
  • Material secundárioTecido
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Lbs)16.53
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
  • Código CSI MasterFormat 201412 52 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Chairs
  • Número OmniClass23-21 23 13 11
  • Título OmniclassResidential Chairs
  • Código CSI UniFormat IIE2020
  • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings