Publicar produtos
Palm Beach 4.0 WCO

Palm Beach 4.0 WCO

Traduzido por Google,

Banqueta alta com estrutura em faia. Assento e encosto estofados com recorte no encosto. Com kickplates.
Produzido em altura personalizada de acordo com a especificação do cliente, de 23,5” a 29” de altura do assento

Especificação

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPalm_Beach_4-0-WCO
  • Familia de productoSandler
  • Grupo de produtosMontbel Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-19
  • Número de edição1
  • Largura (polegadas)16.9
  • Profundidade (polegadas)20.9
Relacionado
  • Material principalCarvão de Faia
  • Material secundárioTecido
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Lbs)15.43
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_85
  • Uniclass 2015 DescriçãoStools
  • Número OmniClass23-21 23 39 11
  • Título OmniclassResidential Bar Stools