Publicar produtos
Question Mark 046.41

Question Mark 046.41

Traduzido por Google,

Assento estofado com estrutura curva contínua. Base da coluna central em aço inoxidável com giro de 360 ​​graus com função de retorno de memória. Acolchoado com espuma injetada à prova de fogo.

Especificação

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaquestion-mark-046-41
  • Familia de productoSandler
  • Grupo de produtosTonon Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-11
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)42.1
  • Largura (polegadas)26.4
  • Profundidade (polegadas)22.8
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioEstofo
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Lbs)70.55
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
  • Código CSI MasterFormat 201412 52 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Upholstered Seating
  • Número OmniClass23-21 23 13 11
  • Título OmniclassResidential Chairs