Publicar produtos
Ribbon 1-2-WCO
Ribbon 1-2-WCO
Ribbon 1-2-WCO
Ribbon 1-2-WCO

    Ribbon 1-2-WCO

    Traduzido por Google,

    Cadeira lateral com assento estofado sobre uma estrutura de madeira apoiada em uma estrutura de madeira ou metal.

    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRibbon-1-2-WCO
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de produtosMilano Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-26
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)30.3
    • Largura (polegadas)17.7
    • Profundidade (polegadas)22
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEstofo
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Lbs)11.02
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Seating
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniclassResidential Chairs