Publicar produtos
Ribbon 4.2 WCO
Ribbon 4.2 WCO
Ribbon 4.2 WCO
Ribbon 4.2 WCO

    Ribbon 4.2 WCO

    Traduzido por Google,

    Banco de balcão com estrutura de madeira e assento estofado sobre estrutura de madeira ou metal.
    Produzido em altura personalizada conforme especificação do cliente, de 23,5” a 29” de altura do assento.

    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaribbon-4-2-WCO
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de produtosMilano Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-26
    • Número de edição1
    • Largura (polegadas)18.5
    • Profundidade (polegadas)19.3
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioCarvão de Faia
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Lbs)14.99
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 DescriçãoStools
    • Número OmniClass23-21 23 39 11
    • Título OmniclassResidential Bar Stools