Publicar produtos
Ribbon 4.4 WCO
Ribbon 4.4 WCO
Ribbon 4.4 WCO
Ribbon 4.4 WCO

    Ribbon 4.4 WCO

    Traduzido por Google,

    Banco de balcão com estrutura totalmente estofada em madeira ou metal.
    Produzido em altura personalizada conforme especificação do cliente, de 23,5” a 29” de altura do assento.

    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaribbon-4-4-WCO
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de produtosMilano Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-26
    • Número de edição1
    • Largura (polegadas)18.5
    • Profundidade (polegadas)19.3
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEstofo
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Lbs)14.99
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 DescriçãoStools
    • Número OmniClass23-21 23 39 11
    • Título OmniclassResidential Bar Stools