UMA SOLUÇÃO MODULAR DE ASSENTO CONFORTÁVEL CHEIO DE PERSONALIDADE
Espreguiçadeira autônoma com estrutura de tubos de aço e assento totalmente estofado
Sobre
Criado a partir de tubos de aço dobrados e tecido de suporte, o Sunny tem uma construção leve e arejada, ao lado de almofadas generosamente acolchoadas que dão uma aparência convidativa e macia e conforto relaxante. Ao desenvolver o Sunny, os designers procuraram minimizar o uso de recursos, sem sacrificar o conforto. Os designers comentam: “A tarefa era fazer assentos macios, um pouco mais baixos, um pouco mais macios, um pouco mais relaxados, um pouco mais frios, um pouco mais sonhadores e uma fronteira entre o público e o privado”.
Variantes
A estrutura vem em acabamento revestido a pó ou cromado. A almofada pode ser estofada em quase qualquer tecido, mas projetada para ser idealmente em uma cor uniforme. A parte de trás e a parte inferior da concha do assento são feitas de lona preta ou linho natural e suportam a almofada. A almofada é preenchida com 75% de pedaços de poliéter residual cortados e 25% de penas certificadas RDS. Sunny também está disponível com apoios de braços e rodízios (não quando acoplados). Sunny pode ser autoportante ou unido usando um pé exclusivo em forma de U para criar áreas de assento retas ou curvas que podem ser combinadas com mesas de conexão. O pé em U vinculável, fundido em zinco, é um detalhe de criação de identidade com uma forma distinta. O modelo autônomo também está disponível em rodízios. Sunny também está disponível com uma mesa lateral oval fixa para uma xícara de café ou laptop. O tampo da mesa é em metal, seguindo o acabamento da moldura, ou em plástico reciclado.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |