Publicar produtos
taia soft 2.8
taia soft 2.8
taia soft 2.8
taia soft 2.8

    taia soft 2.8

    Traduzido por Google,

    Poltrona com estrutura estofada macia e base giratória em aço 5 estrelas equipada com rodízios duplos de 65 mm. Certificação Greenguard.

    Especificação
    • Designed by Simon Pengelly, TAIA is a wide collection of versatile armchairs characterized by its timeless design of flowing and enveloping shapes. A complete family of chairs that seeks a transversal use, functionality and comfort. The different chairs are generated by combining comfortable seats with a wide range of different bases that allow different functionalities keeping a common aesthetic. The seats are available in a select range of timeless polypropylene colours that can incorporate upholstered seats or be fully upholstered for greater comfort. The infinite possibilities of customization and the wide selection of finishes available allow for optimal integration in the most diverse contexts and spaces.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicataia-soft-2-8
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de produtosInclass Collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-23
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)31.1
    • Largura (polegadas)27.2
    • Profundidade (polegadas)27.2
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioEstofo
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Lbs)23.81
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniclassResidential Chairs