Publicar produtos
Villa 323.41

Villa 323.41

Traduzido por Google,

Banco bar em faia mate com assento e encosto estofados.

Especificação

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVilla-323-41
  • Familia de productoSandler
  • Grupo de produtosTonon Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-01-11
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)40.9
  • Largura (polegadas)18.1
  • Profundidade (polegadas)20.1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioEstofo
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Lbs)17.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
  • Código CSI MasterFormat 201412 52 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Upholstered Seating
  • Número OmniClass23-21 23 39 11
  • Título OmniclassResidential Bar Stools