Publicar produtos
Wave Soft 901.36

Wave Soft 901.36

Traduzido por Google,

Poltrona estofada com estrutura de aço em cromo polido ou fosco. Giro de 360º com mecanismo de retorno de memória. Adicionada espuma para maior conforto.

Especificação

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWave-Soft-901-36
  • Familia de productoSandler
  • Grupo de produtosTonon Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-12
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)31.1
  • Largura (polegadas)32.3
  • Profundidade (polegadas)29.1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioEstofo
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Lbs)42.55
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_85
  • Uniclass 2015 DescriçãoStools
  • Código CSI MasterFormat 201412 52 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Upholstered Seating
  • Número OmniClass23-21 21 33 11
  • Título OmniclassCommercial Bar Stools
  • Código CSI UniFormat IIE2020
  • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings