Publicar produtos
Window with hidden opening,1 leaf inward opening Espace® 70TH+
Window with hidden opening,1 leaf inward opening Espace® 70TH+
    Installux

    Window with hidden opening,1 leaf inward opening Espace® 70TH+

    Traduzido por Google,

    A gama Espace® OC 70TH+ eleva o desempenho a um novo patamar com uma abertura oculta ultraeficiente em apenas 70 mm de espessura .

    Oferece isolamento térmico excepcional , ideal para novas construções com altíssimas demandas energéticas.

    Ao maximizar a transparência dos vidros e garantir uma homogeneidade visual perfeita, esta gama satisfaz as expectativas dos projetos arquitetónicos contemporâneos mais ambiciosos, sem comprometer a estética, a luminosidade e o desempenho.

    Especificação
    • Very high thermal performances

      • Up to Uw = 0.79 W/(m²K) with Ug = 0.5
      • Innovative architecture and low-density materials
      • Wide choice of glazing thicknesses
      • Ideal for high environmental requirements

      Clean and customizable design

      • Only 70mm thickness
      • Option of invisible hinges
      • Design choices (handles, glazing beads, finishes...)
      • Compatible with market hardware (openings European groove or 16 groove)
      • Bi-colour option

      Numerous configurations and implementations

      • Tilt and turn, French-style, tilt, combined frame configurations
      • Renovation frame, EWI, dilation, extensions,...
      • Joining profiles with frames from the Espace®, Galaxie®, Comete® ranges
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawindow-with-hidden-opening-1-leaf-inward-opening-espace-70th-plus
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de produtosWindow with hidden opening
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Estruturas fixas

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte