Publicar produtos
Integrated Light Pole Base & Storage Solution - 24" x 28"
Integrated Light Pole Base & Storage Solution - 24" x 28"
Integrated Light Pole Base & Storage Solution - 24" x 28"
Integrated Light Pole Base & Storage Solution - 24" x 28"
Integrated Light Pole Base & Storage Solution - 24" x 28"
Integrated Light Pole Base & Storage Solution - 24" x 28"
Integrated Light Pole Base & Storage Solution - 24" x 28"
Integrated Light Pole Base & Storage Solution - 24" x 28"
Integrated Light Pole Base & Storage Solution - 24" x 28"
Integrated Light Pole Base & Storage Solution - 24" x 28"

    Integrated Light Pole Base & Storage Solution - 24" x 28"

    Traduzido por Google,
    O que é a Base Inteligente para Poste?

    Nossa base inteligente para poste permite que praticamente QUALQUER poste de iluminação seja parafusado com segurança e oferece armazenamento seguro e à prova de intempéries (NEMA 3R) para os drivers e componentes eletrônicos associados a tecnologias montadas em postes, como câmeras, displays digitais, Wi-Fi, sensores, etc.

    Esta base de poste de iluminação para estacionamento, simples mas inovadora, possui um potencial inexplorado para tecnologias futuras. Ao reimaginar seu formato e criar espaço físico, nasce uma infraestrutura para tecnologias atuais e futuras.

    As bases inteligentes para postes são o suporte perfeito para sinalização digital. Permitem que proprietários de imóveis exibam uma única mensagem ou vários anúncios, divulgando promoções de lojas e restaurantes, disponibilidade de estacionamento, informações sobre eventos ou outras notificações em massa. As bases inteligentes eliminam efetivamente o custo e o desperdício de banners de vinil descartáveis.

    Os IPBs também fornecem uma plataforma poderosa para fibra óptica, redes, câmeras, Wi-Fi, small cells 5G, telefones de emergência, contagem de veículos, iluminação de saída com bateria de reserva, sistemas mesh sem fio, fibra aérea, energia temporária para eventos e inúmeros outros sistemas.

    As bases inteligentes para postes também servem como local de montagem para carregamento de veículos elétricos, permitindo a instalação em todo o estacionamento, em vez de apenas em uma única fileira de vagas.

    Especificação
    • Pole Base Size – Dia. x H

      • 24" x 28"

      Finish

      • Paint Color (PC)
      • Custom

      Color

      • Traffic Black RAL 9017 (TB)
      • DDB Bronze (BZ)
      • Stone Grey RAL 7030 (SG)
      • Custom (CT) - 3 Paint Chips Required
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalighting-intelligent-pole-base-24-x-28
    • Familia de productoIntelligent Lighting Pole Bases
    • Grupo de produtos24″ Intelligent Pole Base
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-29
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting Poles and Standards
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 13
    • Título OmniclassLighting Poles