Publicar produtos
iQ1001 Floor Standing Commercial Tankless System
iQ1001 Floor Standing Commercial Tankless System
iQ1001 Floor Standing Commercial Tankless System
iQ1001 Floor Standing Commercial Tankless System
iQ1001 Floor Standing Commercial Tankless System
iQ1001 Floor Standing Commercial Tankless System

    iQ1001 Floor Standing Commercial Tankless System

    Traduzido por Google,

    Aquecedor de água comercial sem tanque sob demanda

    CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

    • Trocadores de Calor Múltiplos Inoxidáveis (316L)
    • Design Flutuante Flexível, anti-stress e resistente a choques térmicos
    • Redundância embutida - Múltiplos motores térmicos com controles individuais
    • Multi-Unidade - Cascata Masterless com ventilação comum
    • Pressões de Gás - Opera na faixa de pressão de gás de 2,5"- 14" wc
    • Em conformidade com ASME-HLW
    • Projetado e construído nos EUA
    • Tela de toque colorida de 7" - acesso a dados de uso, solução de problemas e desgaste de peças
    • Conectividade Wi-Fi

    ATUAÇÃO

    • Relação de abertura de 33:1 por unidade
    • Cascata até 4 unidades com ventilação comum para um total de
    mais de 4000 MBH e uma taxa de abertura total de 132:1

    Especificação
    • Type Indoor/Outdoor, Commercial, Floor Mounted, Tankless, Condensing, Fully Modulating, On-Demand Water Heater
      Fuel Preset for NG / LP convertible
      Minimum Input (BTU/hr) 30,000
      Maximum Input (BTU/hr) 751,000
      Maximum Output (BTU/hr) 705,940
      Thermal Efficiency 94%
      Turn Down Ratio (TDR) 25:1
      Water Inlet / Outlet Connections 2” Headers with 6” OD Flange
      Gas Inlet Connection 1-1/4” Gas Inlet With 4-5/8” OD Flange
      Condensate Drain Connection 3/4” Flex PVC
      Maximum Condensate Flow Rate (GPH) 5.4
      Dimensions H X W X D (Inches) 67.7 X 30 X 44.3 (48 CU. FT)
      Service Clearances Recommend 24” on all sides, 32” in the front
      Weight (LBS) 730 LBS
      Venting Type Direct Vent (2 pipe - intake & exhaust), Power Vent (1 pipe - exhaust only)
      Venting Materials (USA) Sch. 40 PVC, Sch. 40 CPVC, Polypropylene, Stainless Steel (AL29-4C)
      Venting Materials (Canada) Type BH Gas Vent Classes: II A (PVC), II B (CPVC), II C (Polypropylene), I (AL 29-4C SS)
      Vent Size (Diameter) 6” Ø
      Max Vent Length - Single Pipe / Power Vent* 220 ft (6”)
      Max Vent Length - Two Pipe / Direct Vent* 110 ft (6”)
      * Venting Note: From the maximum lengths above, deduct 5 ft. per 90° elbow and 2 ft. per 45° elbow
      Ignition Electronic Spark Ignition
      Temperature Range 100°F – 190°F
      Temperature Stability +/- 4°F
      Installation Location Ambient Temperature 40°F – 130°F
      Safety
      Flame Rod, Thermal Fuse, Overheat Prevention Device, Fan Speed Monitor, Flue Temperature Monitor,
      Blocked Vent Detector, Dual Flame Sensing
      Water Pressure Min / Max (PSIG) 30 / 160
      Pressure Relief Valve (Select BTU/hr Input Rating to Match Model Max Input) 3/4”
      NG/LP - Min. Dynamic Gas Pressure (Full Fire) 2.5” (¾” non-corrugated, black iron)
      NG/LP - Maximum Static Gas Pressure 14”
      Gas Pressure for Adjustments 8” for NG, 11” for LP
      Electrical 120V AC, 60 Hz
      Power Consumption Max 16 Amps, 24W (Standby)
      Internal Water Volume (gallons) 4

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaiQ1001
    • Familia de productoiQ Series
    • Grupo de produtosCommercial Tankless System - Free Standing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
    • Classificação IFCComutador de calor
    • Código ETIMEC000392
    • Nome ETIMInstantaneous water heater
    • Nome UNSPSCCommercial water heaters
    • Código UNSPSC40101826
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWater heaters
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-31 29 11
    • Título OmniclassInstantaneous Hot Water Heaters
    • Código CSI UniFormat IID3090
    • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilidade da região

    América do Norte América do Sul