Publicar produtos
Parallel Sliding Door S90
Parallel Sliding Door S90
Parallel Sliding Door S90
Parallel Sliding Door S90
Parallel Sliding Door S90

    Parallel Sliding Door S90

    Traduzido por Google,

    O S90 é um sistema de correr com abertura paralela e isolamento térmico.

    No sistema, podem ser utilizados canais acessórios Eurogrove padrão para travamento periférico multiponto na folha da janela.

    Diferentemente dos sistemas de correr paralelos convencionais, o mecanismo da maçaneta está localizado na própria trava. Dessa forma, quando a janela está fechada, ela não fica visível do lado de fora.

    A opção de soleira baixa, juntamente com perfis de trilho especiais e guias de asa, permite a movimentação fácil de asas com peso de até 400 kg.

    Com a folha da janela fechada, todos os vidros do sistema ficam alinhados, aumentando o desempenho térmico do sistema.

    Especificação
    • S90 System Specifications:

      • - Sash carrying capacity 400kg
      • - 17-46 mm glass usage option
      • - 32 and 34 mm thermal heat barrier
      • - 79 mm wide clamp design,
      • - 82mm wing depth,
      • - Reinforcement profile options that can be customised to project requirements,
      • - Air Pemerability : Class 4
      • - Watertightness : Class E900
      • - Resistance To Wind Load : Class C3
      • - Extrem Load : 1800pa (Pass)
      • - Ufmax = 4.59 W/(m²K)

      These features make the S90 System an aesthetic, durable and functional option that can be used in a wide range of architectural solutions.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaparallel-sliding-door-s90
    • Familia de productoAluminium Sliding Systems
    • Grupo de produtosS90
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2024-03-27
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSliding doorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 11 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 11 13
    • Título OmniclassPreassembled Door and Frame Units