Publicar produtos
Porta deslizante quad UPVC alumínio Internorm KS430 C
Porta deslizante quad UPVC alumínio Internorm KS430 C
Porta deslizante quad UPVC alumínio Internorm KS430 C
Porta deslizante quad UPVC alumínio Internorm KS430 C
Porta deslizante quad UPVC alumínio Internorm KS430 C
    Internorm

    Porta deslizante quad UPVC alumínio Internorm KS430 C

    Traduzido por Google,

    Quartos iluminados e cheios de luz criam um espaço confortável para você e sua família. Grandes áreas envidraçadas estendem a área de convivência além de suas paredes. Eles criam uma sensação de espaço e oferecem vistas ininterruptas do exterior.

    Combinando a porta de elevação e corrediça com vidros fixos resulta em grandes vidros que estão disponíveis com uma folha falsa a pedido. Com Comfort Drive - o acionamento elétrico para abertura e fechamento convenientes do seu elevador e porta deslizante.

    Isolamento térmico em W/(m²K)

    até 0,64

    Isolamento acústico em dB

    até 33 - 43

    Segurança

    até RC1N, RC2

    CONDUÇÃO DE CONFORTO

    GORJETA

    As portas elevatórias e deslizantes Internorm HS 330 e KS 430 também estão disponíveis com Comfort Drive a pedido. O acionamento elétrico garante abertura e fechamento convenientes do seu elevador e porta deslizante e pode ser integrado aos sistemas Smart Home.

    Especificação
    • Dimensions (in mm)

      Frame construction depth

      200/203

      Sightline frame/sash

      169

      Sightline flying mullion (2 sashes)

      176

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaInternorm_lift-sliding-door_KS-430_modell-c
    • Familia de productoUPVC-ALU Internorm
    • Grupo de produtosKS430
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCGlass doors
    • Código UNSPSC30171501
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSliding doorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 32 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
    • Número OmniClass23-17 11 23 13
    • Título OmniclassSliding All Glass Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit