Publicar produtos
Porta de janela única madeira alumínio Internorm HF410 1T
Porta de janela única madeira alumínio Internorm HF410 1T
Porta de janela única madeira alumínio Internorm HF410 1T
Porta de janela única madeira alumínio Internorm HF410 1T
Porta de janela única madeira alumínio Internorm HF410 1T
Porta de janela única madeira alumínio Internorm HF410 1T
    Internorm

    Porta de janela única madeira alumínio Internorm HF410 1T

    4.0 de 5 estrelas4.0(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A combinação de materiais e cores interiores sublinha o seu estilo minimalista e destaca as peças individuais excepcionais. O HF 410 integra-se perfeitamente no seu design interior. Diferentes cores e madeiras oferecem inúmeras possibilidades para o seu design interior individual. A cor interior Gray Oak realça os interiores modernos com formas claras, materiais simples e cores discretas. Totalmente à medida, as janelas de abrir podem ser combinadas com vidros fixos para criar grandes áreas.


    Isolamento térmico em W/(m²K)
    Uw para 0,65

    Isolamento acústico em dB
    até 33 - 45

    Segurança
    até RC1N, RC2

    Bloqueio
    escondido

    Especificação
      • Dimensions (in mm)
        Frame construction depth
        85
        Sightline frame/sash
        108
        Sightline flying mullion (2 sashes)
        123
        Sightline mullion (2 sashes)
        173
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicainternorm_glazed_door_HF410_single_panel
    • Familia de productoWood-ALU Internorm
    • Grupo de produtosHF410
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-08-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalToras
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Vidrados
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWindow systems
    • Número OmniClass23-17 13 15
    • Título OmniclassWood Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows