Publicar produtos
Porta simples ALU Internorm AT500
Porta simples ALU Internorm AT500
Porta simples ALU Internorm AT500
Porta simples ALU Internorm AT500
Porta simples ALU Internorm AT500
Porta simples ALU Internorm AT500
Porta simples ALU Internorm AT500
Porta simples ALU Internorm AT500
Porta simples ALU Internorm AT500
    Internorm

    Porta simples ALU Internorm AT500

    2.7 de 5 estrelas2.7(10 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Fabricamos portas de entrada de acordo com a sua necessidade.

    Cada porta de entrada Internorm é única, pois cada porta é feita à medida de acordo com as suas necessidades. Estão disponíveis cinco sistemas de portas de entrada em alumínio e dois sistemas de portas de entrada compostas com inúmeras opções à escolha. Assim, você pode projetar sua porta de entrada exatamente como deseja. Escolha entre uma folha de porta de entrada sólida ou uma porta com inserções de painel de vidro elegantes e combine-a com luzes laterais, clarabóias, puxadores, cores, etc. Não há limites para o design da sua porta.

    Naturalmente, colocamos grande ênfase na produção de alta qualidade e instalação de sistemas de travamento de segurança comprovados. Nossas portas de entrada não são as clássicas portas de entrada de segurança que você usaria para um cofre em um banco. No entanto, as nossas portas de entrada sólidas e anti-roubo atingem RC2 devido aos sistemas de fecho de alta qualidade utilizados e, portanto, oferecem uma excelente proteção contra roubo.

    As nossas portas de entrada estão disponíveis em muitos designs diferentes para assegurar que complementam o estilo da sua casa e combinam com as suas janelas Internorm. Agrupámos os diferentes estilos arquitectónicos em quatro estilos de design para que seja mais fácil encontrar o modelo que melhor se adapta a si entre a vasta gama de opções de portas de entrada disponíveis."

    "Estilo correspondente para cada tipo

    Os gostos diferem, os estilos arquitetônicos variam e as casas são muito individuais. Janelas e portas de entrada desempenham um papel importante nisso e enfatizam consideravelmente a arquitetura e, portanto, o caráter de uma casa.

    Janelas, portas e acessórios Internorm estão, portanto, disponíveis em diferentes designs. Não comprometa sua visão ao projetar suas áreas de estar e escolha janelas e portas de entrada que combinem com seu estilo individual.

    As nossas janelas estão agrupadas em quatro estilos de design para que encontre facilmente as janelas que combinam com a arquitetura da sua casa:"

    Proteção eficaz contra roubo


    Especificação
    • Feeling safe and secure in our own home is what we all want. Burglary protection therefore takes high priority. For this reason, every entrance door needs a well thought-out security concept. Our solid, strong aluminium entrance doors include modern, high-tech technology as standard:

      5x protection through mechanical multi-point locking

      3 solid, quality door hinges

      Cylinder with drill and scan protection

      On request, you can get your door with additional security features - for even better burglary protection:

      Fingerprint scanner

      Keypad/code keypad

      Door lock

      Spy hole

      Automatic multi-point locking

      High-security cylinder with pull and tear protection

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaInternorm_Door_at500
    • Familia de productoAluminium Door Internorm
    • Grupo de produtosAT500
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 13
    • Título OmniclassAluminum Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors