Publicar produtos
DBR202
DBR202

    DBR202

    Traduzido por Google,
    A coleção Interpon D Brilliance é uma aplicação revolucionária de pó de demão única que atinge um acabamento previamente realizado com revestimentos líquidos. O Interpon D2525 atende aos exigentes requisitos de resistência às intempéries das principais especificações da indústria Qualicoat classe 2, GSB Master e AAMA 2604, bem como BS EN 12206. Cuidado com as cores na tela: Tentamos fazer as cores e acabamentos na tela o mais próximo possível dos nossos produtos. No entanto, não podemos garantir uma correspondência exata de cores e acabamentos, as imagens e informações contidas neste site não são contratualmente vinculativas. A representação de cores, níveis de brilho, efeitos metálicos e texturas são limitados pela tecnologia e variam de acordo com os parâmetros de calibração de telas e impressoras. Em relação à aplicação de nossos produtos, consulte nossa documentação técnica ou entre em contato com seu representante local da AkzoNobel.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAKZ010078
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-29
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África