Publicar produtos
Amarsis - Gold & Silver Metallic Decorative Coating
Amarsis - Gold & Silver Metallic Decorative Coating
Amarsis - Gold & Silver Metallic Decorative Coating
Amarsis - Gold & Silver Metallic Decorative Coating
    SAN DECO

    Amarsis - Gold & Silver Metallic Decorative Coating

    Traduzido por Google,

    Amarsis é um revestimento decorativo em emulsão acrílica que oferece um acabamento metálico dourado ou prateado para paredes interiores. Aplicado com um primário adequado sobre paredes, gesso, concreto ou madeira, adiciona profundidade e personalidade ao ambiente.

    Revestimento metálico dourado ou prateado, tinta metálica decorativa

    Especificação
    • Amarsis, an antique metal-effect decorative paint that adds elegance and a sophisticated metallic touch to your interiors, captures attention from the very first application, combining aesthetics and quality, becoming an indispensable part of your living spaces.

      Amarsis, an acrylic emulsion-based decorative coating system with a silver or gold finish, o ers a prestigious way to add style, durability, and elegance to your spaces with its unique formulation.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadecorative-paint-amarsis
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosDecorative Paint
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-11-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPintura
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCMaterial
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative coatings
    • Código CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Número OmniClass23-15 21 11 13
    • Título OmniclassTextured Paints

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte América do Sul África