Publicar produtos
INTRA Endura wash basin
Intra
Arquivado

INTRA Endura wash basin

Intra provides a wide range of basins for wall-, inset-, and under-mounting. We also offer vandal-resistant solutions. Stainless steel gives a modern, sleek impression, is maintenance-free and extremely durable. Wash basin, wall hung, with 1 1/4" grated waste, supporting bracket . Available with tap hole on request. Outer dimension: 331x350x150 mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaED2-0
  • Familia de productoHWB/Drink fount
  • Grupo de produtos301
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-11-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)150
  • Largura (mm)331
  • Profundidade (mm)350
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emNorway
  • Fabricado emNorway
  • Peso líquido (Kg)1.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks