Publicar produtos
INTRA Icon wall mounted Toilet paper holder
Intra
Arquivado

INTRA Icon wall mounted Toilet paper holder

Toilet roll holder in stainless steel. For two rolls of max D 105mm. All products are created in stainless steel, a durable and hygienic material that is maintenance-free and easy to clean. Polished finish enhances the clean appearance.
Especificação
  • Outer dimension: 150x300x125 mm Covers all the products needed to equip both small and large toilet Minimalist expression, the rounded corners that soften up the ground finish Easy to assemble Easy to clean Easy access to service
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaICT2
  • Familia de productoHygiene products
  • Grupo de produtos350
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-11-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)300
  • Largura (mm)150
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emNorway
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilet paper dispensers
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 21
  • Título OmniclassToilet Paper Dispensers