Publicar produtos
INTRA Icon wall mounted Toilet paper holder big roll
Intra
Arquivado

INTRA Icon wall mounted Toilet paper holder big roll

Toilet big roll holder in stainless steel. For big roll, max D270mm. All products are created in stainless steel, a durable and hygienic material that is maintenance-free and easy to clean. Polished finish enhances the clean appearance.
Especificação
  • Outer dimension: 300x300x120 mm Covers all the products needed to equip both small and large toilet Minimalist expression, the rounded corners that soften up the ground finish Easy to assemble Easy to clean Easy access to service
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaICT4
  • Familia de productoHygiene products
  • Grupo de produtos350
  • TipoObject (objeto único)
  • Número de edição1
  • Altura (mm)300
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)120
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emNorway
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)3.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilet paper dispensers
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 21
  • Título OmniclassToilet Paper Dispensers