Publicar produtos
Camay S
Camay S
Camay S

    Camay S

    Traduzido por Google,
    "Elegância atemporal". Alguns querem vítreo e elegante. A inspiração da linha Camay foi criar um elemento de vidro para combinar com a arquitetura moderna, seguindo as últimas tendências de design de interiores. Com sua nota atemporal, forma elegante e detalhes, Camay é sempre uma escolha perfeita em escritórios, lojas, hotéis ou áreas residenciais.
    Especificação
    • Installation: suspended (S). Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Light distribution: direct (S), direct-indirect (SDI). Optic: satin opal polycarbonate diffuser (SOP), micro-prismatic polycarbonate optic (MPR). Body: extruded aluminium profile body with decorative glass side plates; black or white colour finish. Advantages: separate switching of direct/indirect light component for SDI version on request. Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, TD). IP protection: 40. Complete with: adjustable cord suspension and pre-fitted 1.5 m long power cable.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCamay_S
    • Familia de productoLinear & Systems
    • Grupo de produtosCamay
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSlovenia
    • Fabricado emSlovenia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos