Publicar produtos
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended
Dawn Suspended

    Dawn Suspended

    4.3 de 5 estrelas4.3(9 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Luz da manhã

    Dawn é a luminária perfeita para todos os românticos que amam a suave luz do amanhecer. Ao contrário de outras luminárias que têm a fonte de luz localizada no centro, Dawn esconde a sua atrás da borda, revelando apenas uma iluminação suave e uniforme, comparável ao amanhecer.

    A luminária Dawn ostenta detalhes elegantes, como uma estrutura monobloco, um design de borda delicado e um interior 100% limpo, sem elementos visíveis. É uma luminária que presta atenção aos detalhes, transformando um cabo de alimentação em um elemento atraente, e é um exemplo perfeito de como elevar um produto decorativo comum a uma experiência de iluminação única.

    Especificação
    • Luminaire luminous flux: 1795 lm - 3643 lm

      LED colour: 2700K, CRI>90; 3000K, CRI>90; 3500K, CRI>90; 4000K, CRI>90

      Power: 27 - 48 W

      Driver: Remote

      Installation: Suspended

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadawn_s
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosDawn
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSlovenia
    • Fabricado emSlovenia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos