Publicar produtos
Glazer SDI
Glazer SDI
Glazer SDI

    Glazer SDI

    Traduzido por Google,
    Glazer "Amigável à mesa". Glazer é linear, otimizado para a mesa. Com sua forma mínima, Glazer responde às suas necessidades de ótima iluminação. O design de borda suave permite alcançar um alto conforto visual e baixo brilho, fazendo uma transição suave de luz no quadro. É uma luminária extremamente funcional, mais do que perfeita para quem quer algo simples e inteligente. Seu design não tem mais nada a acrescentar e nada a tirar. É daí que vem sua beleza. Desenho: Serge & Robert Cornelissen
    Especificação
    • Installation: suspended. Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI> 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Light distribution: direct-indirect. Optic: satin opal polycarbonate diffuser (SOP). Body: extruded aluminium profile, powder coated. Advantages: separate switching of direct and indirect light component on request. Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI/TD). IP protection: 40. Complete with: adjustable cord suspension and pre-fitted 1,5 m long power cable. 3 m and 5 m suspension available on request.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGlazer
    • Familia de productoLinear & Systems
    • Grupo de produtosGlazer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)70
    • Largura (mm)1154
    • Profundidade (mm)36
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSlovenia
    • Fabricado emSlovenia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos