Publicar produtos
Futon Acoustic C/W
Futon Acoustic C/W
Futon Acoustic C/W
Futon Acoustic C/W
Futon Acoustic C/W
Futon Acoustic C/W
Futon Acoustic C/W
Futon Acoustic C/W
Futon Acoustic C/W

    Futon Acoustic C/W

    Traduzido por Google,

    O silêncio da noite

    Diga adeus ao barulho.
    É um salva-vidas para todos aqueles projetos onde se pretende combinar iluminação ambiente única, funcionalidade acústica e cores modernas. O Futon melhora a audibilidade da fala e cria um ambiente atraente graças à fonte de luz que ilumina o tecido acústico.

    Projetado por: Lorenzo Truant

    Especificação
    • Luminaire luminous flux: 510 - 1425 lm
      LED colour: 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90
      Power: 14W
      Installation: Ceiling, Wall
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafuton_c
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosFuton
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolyester
    • Concebido emSlovenia
    • Fabricado emSlovenia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring