Publicar produtos
Gyon S
Gyon S
Gyon S
Gyon S
Gyon S
Gyon S
Gyon S
Gyon S
Gyon S
Gyon S

    Gyon S

    4.6 de 5 estrelas4.6(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    "Mais é mais"

    Totalmente flexível, amplamente adaptável, totalmente eficiente.

    A possibilidade de filas infinitas permite que você vá até onde quiser. Graças à modularidade, a luminária pode ser projetada como você deseja e ir em diferentes direções. Este é apenas o começo do que você pode criar com Gyon. Excelente desempenho e comprimentos sob medida são a receita perfeita para sua solução modular, para encontrar o melhor ajuste possível e um excelente resultado final. A maneira como você combina as linhas de luz fica a seu critério, como deve ser.

    Especificação
    • Installation: suspended (S).

      Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 2, 50.000h L90 B10 at 35.

      Optic: Satin opal polycarbonate diffuser (SOP), Soft-light prismatic PMMA diffuser (DPR), Satin silvercoated aluminium double parabolic louvre (HMP).

      Light distribution: Direct (C/S).

      Body: Extruded aluminium profile, powder coated.

      Control gear: Integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, Casambi).

      Emergency: Emergency kit version with autonomy 1h or 3h.

      IP protection: 20 

      Powe supply: 230V 50Hz

      Accessories (order separately): Adjustable wire suspension and ceiling cup with power cable available in various lengths (S version).


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGyon-s
    • Familia de productoLinear & Systems
    • Grupo de produtosGyon
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emSlovenia
    • Fabricado emSlovenia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos