Publicar produtos
Kalis SDI
Kalis SDI
Kalis SDI
Kalis SDI
Kalis SDI
Kalis SDI
Kalis SDI
Kalis SDI
Kalis SDI
Kalis SDI

    Kalis SDI

    4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Como um vestidinho preto, para qualquer ocasião

    A gama da família Kalis é tão universal e flexível, que
    mesmo com repetição do mesmo produto, individualidade
    e originalidade pode ser alcançada em projetos.

    A forma básica, que permite a criação de
    padrões infinitos, a capacidade de combinar e seu cuidado
    detalhes projetados dão a Kalis o potencial de
    tornar-se um dos seus favoritos.

    Especificação
    • Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80/90, MacAdam≤2, 50.000h L80 B10 at 35°C. 

      Optic: Satin opal diffuser (SOP) or softlight prismatic optics (DPR) from polycarbonate for direct light. Satin opal polycarbonate

      diffuser (SOP) for indirect light. 

      Body: Extruded aluminium profile, powder coated. 

      Ceiling cup: For suspended versions, the ceiling cup and suspension set must be ordered separately (except Kalis 36). Find out more on the technical pages or online product configurator. 

      Control gear: Integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, Casambi). Optional separate switching

      for direct / indirect versions. 

      Emergency: Emergency kit version with autonomy 1h or 3h. 

      Power supply: 230V 50Hz.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKalis_SDI
    • Familia de productoLinear & Systems
    • Grupo de produtosKalis
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)65
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emSlovenia
    • Fabricado emSlovenia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText